PLC Serie Q y Serie iQ-R, Plataformas de arquitectura modular, versátiles y escalables, soportan desde arquitecturas simples para máquinas individuales, hasta aplicaciones de la mayor complejidad y exigencia posible con capacidades de redundancia entre CPU, multi-CPU, CPU de Seguridad, integración de CPU de Robots, control de movimiento avanzado para múltiples ejes y capacidades de conectividad extraordinarias para integración con sistemas existentes.
Sistemas de automatización industrial
Al ofrecer una amplia gama de tecnologías de automatización y procesamiento, que incluyen controladores, productos de potencia, productos de control y distribución de energía, máquinas de descarga eléctrica, máquinas de haz de electrones, máquinas de procesamiento láser, controladores numéricos computarizados y robots industriales, Mitsubishi Electric ayuda a traer mayor productividad y calidad a las fábricas. Además, nuestras amplias redes de servicio distribuidas en todo el mundo permiten generar una comunicación directa con los clientes y brindarles un soporte integral.
Línea de productos
Controladores
Controladores programables (MELSEC)
Controladores de aplicación simple
Plataformas de arquitectura compacta (todo en integrado). La PLC Serie FX y su evolución la Serie iQ-F, son la alternativa ideal para soluciones de automatización en maquinas o procesos de pequeña y mediana escala. Robustos, confiables y conectados, diseñados especialmente para el procesamiento de señales de alta velocidad, control de movimiento simple y señales análogas, para hacer frente a las diferentes necesidades y exigencias del mundo de la fabricación.
Productos de potencia
Servos de CA (MELSERVO)
Servo sistemas MELSERVO. Diseñados para control de movimiento y posicionamiento de alta y extraordinaria precisión con sus 17(JE), 22(J4) y 26(J5) bits de resolución y funciones para supresión de vibraciones. Son la solución ideal para aplicaciones que requieran posicionamiento confiable de maquinas o sincronización avanzada.
Variador de Frecuencia (FREQROL)
Desde variación de velocidad hasta control de posición simple, y con capacidades de sobre carga de hasta 250%. Los Variadores de frecuencia de propósito general FREQROL de Mitsubishi Electric son el equipo de maniobra ideal para maquinas y procesos que requieran alta confiabilidad, robustez y sencillez de configuración y operación para el control de velocidad variable de rotación o torque de motores trifasicos.
Visualización
Interfaces hombre-máquina (HMI) (GOT)
Con tamaños de 3.8” a 15”, resoluciones de hasta 1024x768, múltiples puertos de comunicación integrados, capacidades de expansión, funciones estándar para intercambio de información entre maquinas, o funciones avanzadas para interacción directa sin necesidad de un controlador entre HMI GOT, servo drive, Robot o VDF Mitsubishi, funciones de gestión de archivos y conexiones; además de las funciones opcionales GOT mobile para monitores desde navegador web, MES Interface para interacción con bases de datos y otras. Los terminales GOT son HMI multifuncionales que generan un alto valor en las instalaciones.
SCADA ICONICS SUITE
Avanzado Software SCADA para sistemas de automatización e-F@ctory. Con capacidad de procesamiento de gráficas 3D y 2D, con configuraciones de arquitecturas simples mono-puesto o multipuesto cliente servidor con servidores redundantes, fácilmente escalable, con opciones para monitoreo remoto y dispositivos móviles, georreferenciación y servidores dedicados para historización de eventos y valores de proceso. GENESIS64 es una herramienta completa para mejorar la gestión de procesos de cualquier escala.
Robots industriales
Robots industriales (MELFA)
Robots más pequeños, más ligeros y más rápidos que son capaces de manejar cargas pesadas, tanto en términos de peso como de funcionalidad. Los desarrollos avanzados en Mitsubishi Electric incluyen la incorporación de un controlador y un motor dedicados que están equipados con un conjunto de chips RICS de T64 bits. Los modelos de esta línea de productos ahora están equipados con una función de detección de colisiones y se usan para automatizar una creciente cantidad de instalaciones de producción, donde contribuyen a generar un valor agregado en el proceso.
Productos de distribución de energía de baja tensión
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos y los interruptores automáticos con protección de fuga a tierra de Mitsubishi Electric cumplen con las normas internacionales, incluidas las normas europeas y chinas. Una amplia gama de productos, incluida la nueva serie ecológica WS-V, responden a las variadas necesidades de ahorro de energía y de espacio envolventes de nuestros clientes.
Actuadores de baja tensión
Contactores y arrancadores de motor
Los contactores electromagnéticos se usan para controlar a distancia (energizar/des energizar) las máquinas-herramientas, los equipos de aire acondicionado, los equipos de iluminación, etc. Mitsubishi Electric ofrece una amplia línea de contactores para satisfacer diversas aplicaciones de control, además de partidores de motor.
Medición de parámetros eléctricos
Analizadores de red
La amplia gama de dispositivos de medición de parámetros eléctricos de Mitsubishi Electric se adapta a diversas aplicaciones, como cuantificación, medición, visualización, registro y monitoreo de parámetros eléctricos en plantas industriales y edificios, además mediante sus puertos de comunicación incorporados entrega su información a los sistemas inteligentes de calidad de energía y/o facturación de la instalación.
Supervisión y control de parámetros eléctricos para uso eficiente de la energía.
Supervisión y control del consumo eléctrico
Los sistemas de supervisión y control permiten mediante redes de comunicación y software optimizar el uso de energía eléctrica al recibir información de todos los centros de consumos mediante analizadores de red o PLCs y ejercer su control, por ejemplo encendido y apagado de iluminación de jardines o sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Productos de distribución de energía eléctrica en media tensión
Interruptores y contactores de corriente alterna de alta tensión
El control de suministro eléctrico en media tensión y la protección de las líneas que llegan al transformador del usuario son protegidas y monitoreadas por interruptores y contactores aptos para estas aplicaciones en conjunto con los relés de protección de sobre corriente, permitiendo además des energizar la planta para labores de mantenimiento seguro en media y baja tensión.