Sistemas de aire acondicionado

Mitsubishi Electric es una empresa líder mundial en sistemas de aire acondicionado para uso residencial, comercial e industrial. Enfrentados al desafío de crear sistemas de aire acondicionado que proporcionen un desempeño ejemplar en la amplia gama de condiciones climáticas de Japón, nuestros ingenieros desarrollan unidades y sistemas increíblemente sofisticados, pero duraderos, que permiten un uso constante en prácticamente cualquier condición climática natural de la Tierra. Cada producto es una proeza en sí mismo, ya que han ofrecido por años un funcionamiento silencioso, un rendimiento con una alta eficiencia energética y un impacto mínimo en el medioambiente.

Línea de productos

Ecodan by CityMulti

Ecodan by City Multi puede utilizarse para la producción de calefacción y ACS en conjunto con un sistema VRF estándar. Con la recuperación de calor a dos tubos se puede producir agua caliente gratis en verano.

Ecodan POWER+

Los sistemas de calefacción ECODAN permiten la producción de agua caliente sanitaria gracias a la tecnología de bomba de calor aerotérmica. Con ECODAN la energía que necesitas para calentar tu hogar procede de dos fuentes: un 25% del suministro eléctrico, y el 75% restante del aire exterior de forma gratuita, lo que permite una rápida amortización de los equipos.
La Ecodan Power+ C02 está especialmente pensada para grandes cantidades de ACS. Bomba de calor aerotermica de 40kW, capaz de calentar el agua hasta 90°C.

HIBRID, UNIDADES EXTERIORES SERIE R2

Gracias al diseño del intercambiador de calor del circuito refrigerante y al nuevo compresor, se ha mejorado la eficiencia energética y se obtienen otras presentaciones como la calefacción continua y el control de T° de evaporación.

HIBRID, UNIDADES EXTERIORES SERIE WR2

Serie W. Condensadas por agua. Estos sistemas permiten combinar las características de VRF con circuitos de agua, donde el agua puede entregarse en volúmenes y temperaturas optimizados, consiguiendo altos niveles de eficiencia y flexibilidad. La serie YLM ofrece mayor eficiencia con menos espacio.

HIBRID, UNIDADES INTERIORES CONTROLADOR HIBRIDO

Serie CMB-WM para sistemas HVRF-R2. Es el corazón del sistema. La energía térmica producida por los exteriores se transmite al HBC mediante refrigerante R410A o R32, permitiendo refrigeración y calefacción simultánea con solo dos tubos hacia las interiores de agua.

HIBRID, Unidades Interiores Fancoil Cassette

Serie PLFY-WP/WL-VFM. Interior de cassette de 4 vías compacta 60x60. Moderno diseño con prestaciones en confort y ahorro energético.

HIBRID, Unidades interiores FANCOIL DUCTO

Serie PEFY-W(P)-VMA. Interior de conductos de 250 mmde altura y hasta 150 Pade precisión estática, siendo la opción más versátil en cualquier aplicación.

HIBRID, Unidades Interiores Fancoil Suelo

Serie PFFY-WP20~50VLRMM-E. Compatible sólo con un sistema HVRF-R2 de recuperación de calor. No incluye bomba de drenaje, tubería de ø27 mm (diámetro exterior). Los datos corresponden a 230V/50Hz y con presión estática de serie 20 Pa.